Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51006-0200 |
51006-0300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | |
0.60 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 2 | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | NA |
Farbe | Naturfarben | Passende Klemme | 50012 | Gegenstück | 51005 |
Andere Eigenschaften | Schwer entflammbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften