Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Draht-zu-Platine-/Draht-zu-Draht-Halterung mit 2,0 mm Rastermaß

Draht-zu-Platine-/Draht-zu-Draht-Halterung mit 2,0 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt

[Features]
· Molex housing supports a retainer and can be used for both wire-to-board and wire-to-wire applications (fits 51216 series housings).
· Number of leads: 2 - 15 leads

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51227-0500

Teilenummer
51227-0500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Passende Klemme Gegenstück

0.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer51217, 5608651216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anzahl der Adern 5
Anwendung Kabelanschluss Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 1
Farbe Naturfarben

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Platine-/Draht-zu-Draht-Halterung mit 2,0 mm Rastermaß, die Teilenummer ist 51227-0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51227-0500.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support