Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Auf Platinen montierbare 2,50-mm-Steckverbinderklemme (50097)

Auf Platinen montierbare 2,50-mm-Steckverbinderklemme (50097)

[Features]
Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51035 series housings). Core wire size: AWG #20 - #24, kV 0.2 - 0.5, AVS 0.3 - 0.5, coating outer diameter: ∅1.3 - 2.1 mm, strip length: 2.5 - 3.0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50097-8000

Teilenummer
50097-8000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable wire coating outer diameter
(mm)

0.03 €

6 Arbeitstage 2.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51035 Applicable size AWG 20–24

Sie befinden sich auf der Seite für Auf Platinen montierbare 2,50-mm-Steckverbinderklemme (50097), die Teilenummer ist 50097-8000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50097-8000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support