Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Draht-zu-Draht-Relais-Steckergehäuse mit 3,30 mm Rastermaß (51346)

Draht-zu-Draht-Relais-Steckergehäuse mit 3,30 mm Rastermaß (51346)

[Features]
· This positive lock made by Molex supports retainers (compatible terminal: 56265, mating housing: 51347, compatible retainer: 51348).
· Number of electrodes: 4 to 12 electrodes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51346-0200

Teilenummer
51346-0200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Passende Klemme Gegenstück

0.13 €

4 Arbeitstage Nummer51348, 5626551347-0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anzahl der Adern 2
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 4 Rastermaß(mm) 3.30
Anzahl der Spalten 1 Farbe Naturfarben

Sie befinden sich auf der Seite für Draht-zu-Draht-Relais-Steckergehäuse mit 3,30 mm Rastermaß (51346), die Teilenummer ist 51346-0200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51346-0200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support