Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kabel-zu-Platine-Steckverbindergehäuse mit 6,5 mm Rastermaß (51142)

Kabel-zu-Platine-Steckverbindergehäuse mit 6,5 mm Rastermaß (51142)
  • Mengenrabatt

Molex terminals are fully protected by insulated housing walls.
Compatible housings: 53721/53728
· Compatible terminals: 50597/50598
· Compatible retainer: 51143

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51142-0200

Teilenummer
51142-0200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Passende Klemme Gegenstück Andere Eigenschaften

0.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer50597, 51143, 5059853721, 53728Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Adern 2
Anwendung Kabelanschluss Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 6.50
Anzahl der Spalten 2 Farbe Naturfarben

Sie befinden sich auf der Seite für Kabel-zu-Platine-Steckverbindergehäuse mit 6,5 mm Rastermaß (51142), die Teilenummer ist 51142-0200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51142-0200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support