Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51297/51301)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55890-0411
Connector Shape | Quadratisch | Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Number Of Cores | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 12.5 | Allowable Voltage(V) | 250 |
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 4.80 |
Gegenstück | 51297, 51301 | Plattenmontage | Vorderseite, Rückseite | Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen | A |
ILME
Standardpreis 8.57 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJIKURA (DDK)
Standardpreis 4.88 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Hirose Electronic
Standardpreis 2.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
ILME
Standardpreis 16.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.