An updated SN100C (010) product. Boasts excellent wettability. Helps prevent solder bridging and shrinkage.
[Features]
· Has great results when used for wave soldering. Suitable for the soldering of products with large usage environment loads.
· The effects of the trace additives nickel and germanium help provide excellent workability and inhibit the generation of solder bridging and shrinkage.
· Creates a nickel barrier, inhibiting copper leaching.
· Is affected little by harsh conditions, helping ensure stable quality (atmospheric exposure test).
· Features excellent growth characteristics, helping mitigate the effects of expansion and contraction resulting from heat generated by components and circuit boards.
· Reduces the generation of dross.
Teilenummer |
---|
SN100C-030-0.6 |
SN100C-030-0.8 |
SN100C-030-1.0 |
SN100C-030-1.2 |
SN100C-030-1.6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drahtdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
67.74 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | ||
63.77 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.8 | ||
62.21 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.0 | ||
61.70 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.2 | ||
61.18 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 1.6 |
Loading...
Röhrenlötzinn | Röhrenlötzinn | Inhaltsmenge(g) | 500 | Form | Wicklung |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.