Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

1-seitiger Display-Ständer

1-seitiger Display-Ständer
  • Mengenrabatt

Affordable version series of the stand type display

[Features]
· Arm affordable type variations.
· Profitable version arm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM-09EASEL
ARM-09EASELB
ARM-41C
ARM-41CB
ARM-41G
ARM-41GB
ARM-41T
ARM-41TB
ARM-42D
ARM-42DB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontierbarer Arm (Einheit) Bewegungsrichtung des Arms Farbe Merkmale Abmessungen (B x T x H)
(mm)

170.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] StaffeleiständerVertikalWeißSchwenkhals, nicht drehend260x170x140

170.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] StaffeleiständerVertikalSchwarzSchwenkhals, nicht drehend260x170x140

141.31 €

4 Arbeitstage 10[Sonstige] Befestigung mit C-KlemmeHorizontal/VertikalWeißSchwenkhals, nicht drehend115x125x390

123.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] Befestigung mit C-KlemmeHorizontal/VertikalSchwarzSchwenkhals, nicht drehend115x125x390

144.49 €

4 Arbeitstage 10[Sonstige] Mit Dichtscheibe mit Flansch befestigtHorizontal/VertikalWeißSchwenkhals, nicht drehend115x110x360

120.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] Mit Dichtscheibe mit Flansch befestigtHorizontal/VertikalSchwarzSchwenkhals, nicht drehend115x110x360

91.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] Von der Decke abgehängtHorizontal/VertikalWeißSchwenkhals, nicht drehend115x60x365

91.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Sonstige] Von der Decke abgehängtHorizontal/VertikalSchwarzSchwenkhals, nicht drehend115x60x365

139.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Sonstige] SchreibtischständerHorizontal/VertikalWeißSchwenkhals, nicht drehend185x185x370

139.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Sonstige] SchreibtischständerHorizontal/VertikalSchwarzSchwenkhals, nicht drehend185x185x370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 9 Schwingend / Drehend Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support