Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensoranschluss

Sensoranschluss
  • Mengenrabatt

Does not require soldering, crimping tools or screwing in for connection. This pressure welded type connector is ideal for reducing the time and effort required for connections. It also offers IP67 rating protection when connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7000-12481-0000000
7000-12521-0000000
7000-12561-0000000
7000-12601-0000000
7000-12641-0000000
7050-12481-0000000
7050-12521-0000000
7050-12601-0000000
7050-12641-0000000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Serie beginnend mit Ziffern Applicable pin/contact Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Protection function (environmentally resistant)

18.65 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7000Stecker332IP67-Äquivalent

20.47 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7000Stecker332IP67-Äquivalent

19.08 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7000Stecker332IP67-Äquivalent

19.22 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7000Buchse332IP67-Äquivalent

21.02 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7000Buchse432-

18.65 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7050Stecker332IP67-Äquivalent

20.47 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7050Stecker4250IP67-Äquivalent

19.22 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7050Buchse332IP67-Äquivalent

21.02 €

Verfügbar 92 Arbeitstage 10Nummer[Sonstige] 7050Buchse4250IP67-Äquivalent

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Number Of Cores 4 Wire connection method Crimp

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support