Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDFA 0.3 |
CDFA 0.5 |
CDFA 0.7 |
CDFA 1.0 |
CDFA 1.5 |
CDFA 2.5 |
CDFD 0.3 |
CDFD 0.5 |
CDFD 0.7 |
CDFD 1.5 |
CDMA 0.3 |
CDMA 0.5 |
CDMA 0.7 |
CDMA 1.0 |
CDMA 2.5 |
CDMD 0.3 |
CDMD 0.5 |
CDMD 0.7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Oberflächenbehandlung (Werkstoff) | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm²) | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
1.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 0.5 | 20 | |
1.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 0.75 | 18 | |
1.38 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 1 | 18 | |
1.15 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 1.5 | 16 | |
1.10 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Versilbert | 2.5 | 14 | |
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Vergoldet | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Vergoldet | 0.5 | 20 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Vergoldet | 0.75 | 18 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | Vergoldet | 1.5 | 16 | |
1.13 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Versilbert | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
0.88 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Versilbert | 0.5 | 20 | ||
1.09 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | Versilbert | 0.75 | 18 | |
0.86 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Versilbert | 1 | 18 | |
0.86 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Versilbert | 2.5 | 14 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Vergoldet | 0,14 bis 0,37 | 26 bis 22 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Vergoldet | 0.5 | 20 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | Vergoldet | 0.75 | 18 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 50 | Wire connection method | Crimp | Artikelbezeichnungen | Crimpkontakt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Oberflächenbehandlung (Werkstoff)
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften