Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDF 07 |
CDF 08 |
CDF 15 |
CDF 25 |
CDF 25 Z |
CDF 40 |
CDF 64 |
CDM 07 |
CDM 08 |
CDM 15 |
CDM 25 |
CDM 25 Z |
CDM 40 |
CDM 64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Voltage (V) | Artikelbezeichnungen | Farbe | Gehäusegröße (mm) | Details | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 7 | 250 | Buchseneinsatz | Grau | 21.21 | - | Für Buchsenkontakte | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 8 | 50 | Buchseneinsatz | - | 21.21 | - | Für Buchsenkontakte | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 15 | 250 | Buchseneinsatz | - | 49.16 | - | Für Buchsenkontakte | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 25 | 250 | Buchseneinsatz | - | 66.16 | - | Für Buchsenkontakte | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 50 | 250 | Buchseneinsatz | - | 66.40 | Nr. ZA1 bis ZC9 / Nr. A1 bis C9 | - | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 40 | 250 | Buchseneinsatz | - | 77.27 | - | Für Buchsenkontakte | |
17.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 64 | 250 | Buchseneinsatz | - | 104.27 | - | Für Buchsenkontakte | |
3.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 7 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | Grau | 21.21 | - | Für Steckerkontakte | |
3.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 8 | 50 | Einsatz mit Außengewinde | - | 21.21 | - | Für Steckerkontakte | |
11.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 15 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | - | 49.16 | - | Für Steckerkontakte | |
12.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 25 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | - | 66.16 | - | Für Steckerkontakte | |
12.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 50 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | - | 66.40 | Nr. ZA1 bis ZC9 / Nr. A1 bis C9 | - | |
12.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 40 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | - | 77.27 | - | Für Steckerkontakte | |
15.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker (Stecker) | 64 | 250 | Einsatz mit Außengewinde | - | 104.27 | - | Für Steckerkontakte |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 10 | Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade |
Representative Standard | UL / CCC / CSA | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 |
Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Hinweis | Kontakte separat erhältlich | Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Artikelbezeichnungen
Farbe
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften