Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Serie 693

Serie 693
  • Sonderpreis bis 30/06/2023
  • Mengenrabatt

[Features]
· This IP67-class lightweight waterproof connector is certified to VDE (Germany), SEV (Switzerland), and UL (US) standards.
· Various wiring methods are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09-4219-00-07
09-4220-00-07
09-4223-00-04
09-4224-00-04
09-4227-00-07
09-4228-00-07
99-4217-14-07
99-4218-14-07
99-4221-00-04
99-4222-00-04
99-4225-14-07
99-4226-14-07
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendbarer Stift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Anschlussklemmen-Methode

22.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker7PlattenmontageSchraube

23.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse7PlattenmontageSchraube

16.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker4PlattenmontageSchraube

20.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse4PlattenmontageSchraube

16.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker7PlattenmontageLötmittel

18.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse7PlattenmontageLötmittel

29.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker7KabelanschlussSchraube

22.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse7KabelanschlussSchraube

29.76 €

26.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4KabelanschlussSchraube

26.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse4KabelanschlussSchraube

27.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker7KabelanschlussLötmittel

28.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse7KabelanschlussLötmittel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinderform Rund Verbinderserie Anfangsbuchstaben Nummer Verbindungsrichtung Gerade
Hinweis IP67

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support