Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeug für Kontakt der Größe 16 – Werkzeug zum Schneiden von Kontakten/Koaxialkontakten (M10S-1J)

Werkzeug für Kontakt der Größe 16 – Werkzeug zum Schneiden von Kontakten/Koaxialkontakten M10S-1J

Tool for Size 16 Contact - Tool for Cutting Contact/ Coaxial Contact

[Features]
▪ The unit consists of a main body, S-dice, and stop bushing. By replacing the die, crimping of various types of contacts is enabled.
▪ Pressure applied from 4 directions in the 4 indent method make this suitable for crimping of single wires and loose wires
▪ With wire contacts that are AWG 20 or lower, crimping of not only core lines, but the wire covering is enabled.
▪ Additionally, by using a "ratchet mechanism" that prevents the handle from returning to where it was until crimping is complete, full crimping without individual differences is made possible.
▪ MIL-C-22520 compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M10S-1J

Teilenummer
M10S-1J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

3,398.31 €

4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Manuelles Crimpwerkzeug Passende Ausführung Für Schnittkontakt/Koaxialkontakt Passende Drahtgröße(AWG) AWG20 oder weniger
Produktkategorie Crimp Einzelkabel/verseiltes Kabel

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug für Kontakt der Größe 16 – Werkzeug zum Schneiden von Kontakten/Koaxialkontakten, die Teilenummer ist M10S-1J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M10S-1J.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support