Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

FFC-FPC (SMT) (52808) NON-ZIF

FFC-FPC (SMT) (52808) NON-ZIF

[Features]
• A wealth of variations, from the easy FFC/FPC insertion of the Easy-On™ type to the superior cable-retention force of the BackFlip™ type, etc. (NON-ZIF straight type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52808-1971
52808-2171
52808-2571
52808-2871
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Adern

0.50 €

1000 auf Anfrage 19

0.43 €

1000 13 Arbeitstage 21

0.50 €

1000 13 Arbeitstage 25

0.52 €

1000 13 Arbeitstage 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Female (socket) Anwendung For PCB Zulässiger Strom(A) 0.5
Zulässige Spannung(V) 125 Anschlussrichtung Straight Repräsentativer Standard UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin-bismuth

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support