Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (52030) gerade Ausführung

FFC-FPC (Durchgangsbohrung) (52030) gerade Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features] A variety of Molex connectors (1.0-mm pitch, ZIF, straight type) are available for both FFCs (flat flexible cables) and FPCs (flexible printed circuit boards).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52030-1229
52030-1429
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Adern

1.57 €

10 15 Arbeitstage 12

4.28 €

1 28 Arbeitstage 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Female (socket) Anwendung For PCB Zulässiger Strom(A) 1
Zulässige Spannung(V) 50 Anschlussrichtung Straight Repräsentativer Standard UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin-bismuth

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support