Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MicroBlade™, Winkel, Wafer mit 2,00 mm Rastermaß für Platinen (51005)

MicroBlade™, Winkel, Wafer mit 2,00 mm Rastermaß für Platinen (51005)
  • Mengenrabatt

[Features]
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angled flexible design. Angle type (mating housing: 51004)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53015-0410
53015-0510
53015-0610
53015-0710
53015-0810
53015-1010
53015-1110
53015-1210
53015-1310
53015-1510
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Gegenstück

0.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer451004, 50011

0.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer551004, 50011

0.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer651004, 50011

0.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer751004, 50011

1.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer851004, 50011

1.15 €

Verfügbar 23 Arbeitstage Nummer1051004, 50011

0.76 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Nummer1151004, 50011

1.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1251004, 50011

1.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1351004, 50011

1.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1551004, 50011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 125 Anschlussrichtung Winkel
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.00
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support