The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. Straight type (Mating housing: 51065)
Teilenummer |
---|
53253-0270 |
53253-0370 |
53253-0470 |
53253-0570 |
53253-0670 |
53253-0770 |
53253-0870 |
53253-0970 |
53253-1070 |
53253-1170 |
53253-1270 |
53253-1470 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Initialen Stecker-Baureihe | Anzahl der Adern | Gegenstück |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 2 | 51065, 50212 | ||
0.08 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 3 | 51065, 50212 | ||
0.19 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 4 | 51065, 50212 | |
0.13 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 5 | 51065, 50212 | |
0.15 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 6 | 51065, 50212 | |
0.17 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 7 | 51065, 50212 | |
0.19 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 8 | 51065, 50212 | |
0.34 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 9 | 51065, 50212 | |
0.23 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 10 | 51065, 50212 | |
0.76 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 11 | 51065, 50212 | |
0.27 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 12 | 51065, 50212 | |
0.31 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 14 | 51065, 50212 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Für PCB |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 125 | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 1 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Klemmenbeschichtung | Zinn |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.