Teilenummer |
---|
5569-06A1-210 |
5569-08A1 |
5569-14A1-210 |
5569-16A1 |
5569-20A1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Adern | Repräsentativer Standard | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | UL / TÜV / CSA | UL94V-0 | |
3.07 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | UL / TÜV / CSA | UL94V-2 | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | UL / TÜV / CSA | UL94V-0 | |
2.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | UL / TÜV / CSA | UL94V-2 | ||
3.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | UL / CSA | UL94V-2 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 9 | Zulässige Spannung(V) | 600 |
Anschlussrichtung | Winkel | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 4.20 |
Anzahl der Spalten | 2 | Steckverriegelung | Verfügbar | Klemmenbeschichtung | Zinn |
Werkstoff | NYLON 66 | Farbe | Naturfarben | Gegenstück | 5557 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Repräsentativer Standard
Hinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften