• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Fit Jr.™ Stiftleiste gerade (5566)

Mini-Fit Jr.™ Stiftleiste gerade (5566)
  • Mengenrabatt
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power connector for a maximum rated current of 13.0 A. Straight type. (Mating housing: 5557)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5566-02A
5566-02A-210
5566-04A
5566-04A-210
5566-06A
5566-06A-210
5566-08A
5566-08A-210
5566-10A
5566-10A-210
5566-12A
5566-12A-210
5566-14A
5566-14A-210
5566-16A
5566-16A-210
5566-18A
5566-18A-210
5566-20A
5566-20A-210
5566-22A
5566-22A-210
5566-24A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Hinweis

0.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 2UL94V-2

0.29 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 2UL94V-0

0.34 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL94V-2

0.37 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL94V-0

0.44 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL94V-2

0.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL94V-0

0.56 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8UL94V-2

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8UL94V-0

0.70 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UL94V-2

0.83 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UL94V-0

0.75 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12UL94V-2

1.63 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12UL94V-0

0.79 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 14UL94V-2

0.86 €

10 7 Arbeitstage 14UL94V-0

0.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16UL94V-2

0.96 €

10 7 Arbeitstage 16UL94V-0

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18UL94V-2

1.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18UL94V-0

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20UL94V-2

1.49 €

1 5 Arbeitstage 20UL94V-0

1.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22UL94V-2

1.73 €

1 5 Arbeitstage 22UL94V-0

1.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24UL94V-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 9 Zulässige Spannung(V) 600
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 4.20 Anzahl der Spalten 2 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben
Passende Klemme 5556 Gegenstück 5557

Technischer Support