Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53375)

Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53375)

Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. Straight type (Mating housings: 51102 / 51103 / 51163)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53375-0390
53375-0590
53375-0690
53375-0790
53375-0890
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Repräsentativer Standard Gegenstück

0.22 €

4 Arbeitstage Nummer3UL / TÜV / CSA51103, 51102, 51163

0.35 €

4 Arbeitstage Nummer5UL / TÜV / CSA51103, 51102, 51163

0.41 €

4 Arbeitstage Nummer6UL / TÜV / CSA51103, 51102, 51163

0.48 €

4 Arbeitstage Nummer7UL / TÜV / CSA51103, 51102, 51163

0.54 €

4 Arbeitstage Nummer8UL / TÜV51103, 51102, 51163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB
Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1
Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support