Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53426)

Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53426)
  • Mengenrabatt
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. Angle type (Mating housings: 51102 / 51103 / 51163)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53426-0210
53426-0310
53426-0410
53426-0510
53426-0610
53426-0710
53426-0810
53426-0910
53426-1010
53426-1110
53426-1210
53426-1310
53426-1410
53426-1510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

0.14 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -2

0.22 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -3

0.46 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -4

0.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -5

0.34 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -6

0.73 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -7

0.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -8

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109

0.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -10

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -11

0.82 €

1 5 Arbeitstage -12

1.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -13

1.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -14

1.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Weiß Gegenstück 51102, 51103, 51163, 51164, 50351, 50752

Technischer Support