• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mizu-P25™ wasserdichter Miniatur-Steckverbinder (52213)

Mizu-P25™ wasserdichter Miniatur-Steckverbinder (52213)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 52213-0211

Marke: MOLEX

Preis: 1.36

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

52213-0211

Teilenummer
52213-0211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.36 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 2 Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV Rastermaß(mm) 2.50
Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA Passende Klemme 50148
Gegenstück 52266

Sie befinden sich auf der Seite für Mizu-P25™ wasserdichter Miniatur-Steckverbinder (52213) , die Teilenummer ist 52213-0211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52213-0211.

Technischer Support