Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53398)

PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53398)

A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products available. There are variations in header of both the types: Surface mount type and Through hole type. Straight type 2 (Mating housing: 51021)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

53398-0271

Teilenummer
53398-0271
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Gegenstück

0.20 €

6 Arbeitstage 10Nummer51021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anzahl der Adern 2
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 1 Zulässige Spannung(V) 125
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 1.25 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Naturfarben

Sie befinden sich auf der Seite für PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53398), die Teilenummer ist 53398-0271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53398-0271.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support