• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SPOX™ Wafer(5273)

SPOX™ Wafer(5273)
  • Mengenrabatt
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5195)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5273-02A
5273-03A
5273-04A
5273-05A
5273-06A
5273-07A
5273-08A
5273-09A
5273-11A
5273-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Rastermaß
(mm)
Anzahl der Spalten Steckverriegelung Klemmenbeschichtung Farbe Gegenstück

0.16 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 23.961VerfügbarNickelNaturfarben5195, 5239

0.25 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 33.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.27 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 43.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 53.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.40 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 63.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 73.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.60 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 83.961VerfügbarZinnNaturfarben5195, 5239

0.87 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9------

2.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 11------

1.03 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 7 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA

Technischer Support