Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SPOX™ Gehäuse(5195)

SPOX™ Gehäuse(5195)
  • Mengenrabatt

The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housings: 5272/ 5273/ 5274/ 5096/ 53405/ 5271, compatible terminals: 5194/ 5225)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5195-02
5195-03
5195-04
5195-05
5195-06
5195-07
5195-08
5195-09
5195-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Passende Klemme Gegenstück

0.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer25194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer35194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer45194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer55194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer65194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer75194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer85194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer95194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

0.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer105194, 52255272, 5273, 5274, 5096, 53405, 5271

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss
Zulässiger Strom(A) 7 Zulässige Spannung(V) 250 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 3.96
Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA Werkstoff NYLON 66
Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support