Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 3191-NR1, Compatible Terminal: 1190)
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Initialen Stecker-Baureihe | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Repräsentativer Standard | Anzahl der Spalten | Plattenmontage | Hinweis | Passende Klemme | Gegenstück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 1 | 12 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6014 | |
0.55 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 1 | 12 | UL / TÜV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6014 | |
0.18 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 2 | 12 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6024, 5219 | |
0.18 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 2 | 12 | UL / TÜV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6024, 5219 | |
0.19 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 2 | 12 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6024, 5219 | ||
0.55 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 3 | 11 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6034, 5219 | |
0.57 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 3 | 11 | UL / TÜV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6034, 5219 | |
0.28 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 3 | 11 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6034, 5219 | ||
0.59 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 4 | 9 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6044, 5219 | |
0.59 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 4 | 9 | UL / TÜV / CSA | 1 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6044, 5219 | |
0.37 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 4 | 9 | UL / TÜV / CSA | 1 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6044, 5219 | ||
0.65 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 6 | 9 | UL / TÜV / CSA | 2 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6064, 5219 | |
0.81 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 6 | 9 | UL / TÜV / CSA | 2 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6064, 5219 | |
0.41 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 6 | 9 | UL / TÜV / CSA | 2 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6064, 5219 | ||
0.81 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 9 | 8 | UL / TÜV / CSA | 3 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6094, 5219 | |
0.96 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 9 | 8 | UL / TÜV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6094, 5219 | |
0.58 € | 4 Arbeitstage | Nummer | 9 | 8 | UL / TÜV / CSA | 3 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6094, 5219 | ||
1.01 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 12 | 7 | UL / CSA | 3 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | |
1.16 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 12 | 7 | UL / TÜV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6124, 5219 | |
1.24 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 12 | 7 | UL / TÜV | 3 | Verfügbar | UL94V-0 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 19-09-1126, 19-09-1129, 5219 | |
1.20 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 15 | 6 | UL / TÜV / CSA | 3 | Verfügbar | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 19-09-1156, 19-09-1159, 5219 | |
1.20 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Nummer | 15 | 6 | UL / TÜV / CSA | 3 | NA | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 | 39-03-6154, 5219 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 6.70 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Werkstoff | NYLON 66 | Farbe | Naturfarben |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.