Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder für Laufwerke/Netzteile (8981)

Steckverbinder für Laufwerke/Netzteile (8981)
  • Mengenrabatt

[Features]
A four-pin Molex 5.08 mm pitch double-row connector for wire-to-circuit board connections. Available in straight and right angle types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8981-4P

Teilenummer
8981-4P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Passende Klemme Gegenstück

0.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer89808981

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Adern 4
Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 5.08
Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA Werkstoff NYLON 66
Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder für Laufwerke/Netzteile (8981), die Teilenummer ist 8981-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8981-4P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support