Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rechteckstecker in robuster Ausführung – HMC™

Rechteckstecker in robuster Ausführung – HMC™
  • Mengenrabatt

[Features]
A Molex connector that has been developed for connecting manufacturing machinery, such as robots, etc., to controller boxes. The housing modification utilizes a simple modular system.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51192-0600
51203-1200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Passende Klemme Gegenstück

1.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer6-58687, 58691, 555851193-0600

1.33 €

4 Arbeitstage Nummer124358719, 5558, 5872151204-1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss
Zulässige Spannung(V) 250 AC / 300 DC Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 4.20 Anzahl der Spalten 2
Steckverriegelung Verfügbar Plattenmontage Nicht verfügbar Werkstoff NYLON 66
Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support