[Features]
· PA combination coupling of thanks to connection of K-Flex and steel conduit.
· For use with thin steel conduit.
· Tensile strength of K-Flex and combination coupling is 1000N (Heavy JIS).
Teilenummer |
---|
KMKCP16 |
KMKCP22 |
KMKCP28 |
KMKCP36 |
KMKCP42 |
KMKCP54 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindbares Kabelrohr | Verbindbares Kabelrohr (usw.) | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | C19 (Nennwert)/CTC19 (Schraube Nennwert) | 13 | |
46.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | C25 (Nennwert)/CTC25 (Schraube Nennwert) | 18 | |
32.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 28 (Hinweis) | C31 (Nennwert)/CTC31 (Schraube Nennwert) | 23 | |
46.11 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 (Hinweis) | C39 (Nennwert)/CTC39 (Schraube Nennwert) | 33 | |
26.36 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 42 (Hinweis) | C51 (Nennwert)/CTC51 (Schraube Nennwert) | 37 | |
32.01 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 54 (Hinweis) | C63 (Nennwert)/CTC63 (Schraube Nennwert) | 48 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –20 bis +90 | Eigenschaften | Ölbeständig | Primäre Werkstoffe | PA6 |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis | (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. | Schutzart | IP67 | Schwer entflammbar | UL94V0 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.