• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gussgehäuse, Serie TB-50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-50-B
TB-51-B
TB-52-B
TB-53-B
TB-54-B
TB-55-B
TB-56-B
TB-57-B
TB-59-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Anzahl der Plattenmontagebohrungen Lochplatte zur PC-Leiterplattenbefestigung (Außendurchmesser/Innendurchmesser)

5.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 302050-φ6/φ2,6

6.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 402570-φ6/φ2,6

6.90 €

4 Arbeitstage 5030852 diagonalφ6/φ2,6

7.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60351054 an den Eckenφ6/φ2,6

6.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 70351204 an den Eckenφ6/φ2,6

2.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 8020502 diagonalφ6/φ2,6

8.74 €

3 Arbeitstage 9520652 diagonalφ6/φ2,6

3.85 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 11020654 an den Eckenφ6/φ2,6

7.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10025654 an den Eckenφ6/φ2,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage Nicht wählbar Farbe Schwarz Werkstoffdetails ABS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support