Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lüftungsschlitz mit Haube, Serie V

Lüftungsschlitz mit Haube, Serie V

Louver (V) with hood

[Features]
· Optional part for box ventilation.
▪ Suitable not only for the BCAP series, but also when using large boxes such as control panels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V60
V80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
φ
(mm)
Größe der Montagebohrung

5.36 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

74.574.530.83.8φ63

6.01 €

4 Arbeitstage 100100363.3φ88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weißgrau Werkstoff ABS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support