Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wasserdichter/staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAL

Wasserdichter/staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAL

Waterproof/Dustproof Plastic Box (BCAL Series)

[Features]
· A large box closed with a screw featuring a waterproof polyurethane gasket (packing).
· A total of 11 sizes to choose from.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as in FA control and electrical facility works.
· There are two types/colors of top cover: white-gray (ABS) and clear (polycarbonate); the body is white-gray (ABS).
· Guide marks are provided on the side to make it easier to create optional latch hinge mounting holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Anzugsmoment
(N-▪m)

27.69 €

4 Arbeitstage -190128190Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

30.10 €

4 Arbeitstage 10190128190Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

30.60 €

4 Arbeitstage 10190128280Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

35.14 €

4 Arbeitstage 10190128280Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

37.35 €

4 Arbeitstage -190178280Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

39.04 €

4 Arbeitstage -190178280Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

38.41 €

4 Arbeitstage 10190128380Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

43.38 €

4 Arbeitstage 10190128380Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

44.74 €

5 Arbeitstage 10190178380Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

49.15 €

4 Arbeitstage 10190178380Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

41.00 €

4 Arbeitstage -280128280Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

48.51 €

4 Arbeitstage -280128280Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

47.14 €

6 Arbeitstage 10280128340Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

58.07 €

4 Arbeitstage -280128340Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

48.73 €

6 Arbeitstage 10280128380Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

58.52 €

4 Arbeitstage 10280128380Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

67.40 €

4 Arbeitstage 10280178380Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

74.23 €

4 Arbeitstage -280178380Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

84.54 €

4 Arbeitstage -280128560Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

103.84 €

4 Arbeitstage 10280128560Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

108.64 €

4 Arbeitstage 10380178560Weißgrau-10 bis 601 bis 1,5

100.84 €

6 Arbeitstage 10380178560Transparenz-10 bis 601 bis 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support