• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verriegelung, Serie WQL【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WQL1-1

Teilenummer
WQL1-1
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

31.17 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weißgrau B(mm) 25.7 H(mm) 20.5
T(mm) 72.4 Werkstoff PBT+PC Anzahl mit Packungen(Stück) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelung, Serie WQL, die Teilenummer ist WQL1-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WQL1-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support