• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie VMA, Sichtfenster zum Öffnen und Schließen

Serie VMA, Sichtfenster zum Öffnen und Schließen

Polycarbonate opening and closing type window (VMA)

[Features]
- Easy-to-install, with smart finishing, for when you need an interior observation window.
· Structure with screws attached from the inside, so screws do not appear on the outside.
· A template for forming holes is included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMA-2
VMA-4
VMA-6
VMA-8
VMA-10
VMA-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

25.02 €

3 Arbeitstage 105924.576.5

30.64 €

3 Arbeitstage 10942576

36.53 €

3 Arbeitstage 101302576.5

38.15 €

3 Arbeitstage 101632576

45.01 €

5 Arbeitstage 1020025.576.3

50.50 €

3 Arbeitstage -23325.576.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Transparenz Werkstoff Polycarbonat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support