Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wasserdichter/staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCP

Wasserdichter/staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCP

Waterproof/Dust proof Polycarbonate Box (OPCP)

[Features]
· This is a box for midsize to large electric and electronic devices.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPCP202013G
OPCP202013T
OPCP202018G
OPCP202018T
OPCP203013G
OPCP203013T
OPCP203018G
OPCP203018T
OPCP204013G
OPCP204013T
OPCP204018G
OPCP204018T
OPCP303013G
OPCP303013T
OPCP303018G
OPCP303018T
OPCP304013G
OPCP304013T
OPCP304018G
OPCP304018T
OPCP306013G
OPCP306013T
OPCP306018G
OPCP306018T
OPCP404013G
OPCP404013T
OPCP404018G
OPCP404018T
OPCP406013G
OPCP406013T
OPCP406018G
OPCP406018T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Schutzart (IP) Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Selbstlöschend
(UL94)
Anzugsmoment
(N-▪m)

62.26 €

4 Arbeitstage -200132200IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

62.26 €

4 Arbeitstage 10200132200IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

88.25 €

5 Arbeitstage 10200187200IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

88.25 €

4 Arbeitstage 10200187200IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

84.41 €

4 Arbeitstage 10200132300IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

84.41 €

4 Arbeitstage 10200132300IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

117.42 €

5 Arbeitstage 10200187300IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

117.42 €

4 Arbeitstage 10200187300IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

103.80 €

4 Arbeitstage -200132400IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

103.80 €

5 Arbeitstage -200132400IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

102.15 €

5 Arbeitstage 10200187400IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

102.15 €

5 Arbeitstage 10200187400IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

108.83 €

4 Arbeitstage 10300132300IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

108.83 €

4 Arbeitstage 10300132300IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

109.31 €

5 Arbeitstage 10300187300IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

109.31 €

4 Arbeitstage 10300187300IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

131.31 €

5 Arbeitstage 10300132400IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

131.31 €

4 Arbeitstage 10300132400IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

126.83 €

5 Arbeitstage 10300187400IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

126.83 €

4 Arbeitstage 10300187400IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

137.38 €

5 Arbeitstage 10300132600IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

137.38 €

5 Arbeitstage 10300132600IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

180.11 €

5 Arbeitstage 10300187600IP65Weißgrau-20 bis 75V-21–2

180.11 €

5 Arbeitstage 10300187600IP65Transparenz-20 bis 75V-21–2

134.74 €

5 Arbeitstage 10400132400IP54Weißgrau-20 bis 75V-21–2

134.74 €

5 Arbeitstage 10400132400IP54Transparenz-20 bis 75V-21–2

158.23 €

4 Arbeitstage 10400187400IP54Weißgrau-20 bis 75V-21–2

158.23 €

4 Arbeitstage 10400187400IP54Transparenz-20 bis 75V-21–2

185.94 €

5 Arbeitstage 10400132600IP54Weißgrau-20 bis 75V-21–2

185.94 €

5 Arbeitstage 10400132600IP54Transparenz-20 bis 75V-21–2

228.59 €

5 Arbeitstage 10400187600IP54Weißgrau-20 bis 75V-21–2

228.59 €

5 Arbeitstage 10400187600IP54Transparenz-20 bis 75-1–2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff. Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Standard CE / UL
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support