• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffkasten mit modularer, wasserdichter/staubdichter Abdeckung, Serie RPCP

Kunststoffkasten mit modularer, wasserdichter/staubdichter Abdeckung, Serie RPCP

Polycarbonate Box with Waterproof/Dust proof Modular Cover(RPCP)

[Features]
· This is a box for midsize to large electric and electronic devices.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.
· Door type for simple maintenance.
· Safe design with a key.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPCP303013
RPCP303018
RPCP304013
RPCP304018
RPCP306013
RPCP306018
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSH
(mm)
T
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Selbstlöschend
(UL94)
Anzugsmoment
(N-▪m)

126.92 €

6 Arbeitstage 10132300-20 bis 75V-21–2

156.44 €

6 Arbeitstage 10187300-20 bis 75V-21–2

152.36 €

6 Arbeitstage 10132400-20 bis 75V-21–2

166.35 €

6 Arbeitstage 10187400-20 bis 75V-21–2

196.15 €

6 Arbeitstage 10132600-20 bis 75V-21–2

237.02 €

6 Arbeitstage 10187600-20 bis 75V-21–2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 300 Werkstoff Kunststoff. Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Standard CE / UL Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Weißgrau/Rauchgrau Schlüssel vorhanden Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support