• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wasserdichter/staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie DPCP

Wasserdichter/staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie DPCP

Waterproof/Dust proof Polycarbonate Box (DPCP)

[Features]
· Standard model multiple application general purpose type.
· Is lightweight and has superior shock resistance.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.
· There is a mounting boss included inside the top cover that can be used for mounting parts etc.
· The screws are hidden with a blind plug, which makes them difficult to remove and helps prevent tampering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPCP050504G
DPCP050504T
DPCP050704G
DPCP050704T
DPCP080806G
DPCP080806T
DPCP080809G
DPCP080809T
DPCP081206G
DPCP081206T
DPCP081209G
DPCP081209T
DPCP081606G
DPCP081606T
DPCP081609G
DPCP081609T
DPCP121206G
DPCP121206T
DPCP121209G
DPCP121209T
DPCP121609G
DPCP121609T
DPCP122009G
DPCP122009T
DPCP152008G
DPCP152008T
DPCP162409G
DPCP162409T
DPCP162412G
DPCP162412T
DPCP233009G
DPCP233009T
DPCP233011G
DPCP233011T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Selbstlöschend
(UL94)
Anzugsmoment
(N-▪m)

12.52 €

5 Arbeitstage 10533655Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

12.91 €

5 Arbeitstage 10533655Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

15.26 €

5 Arbeitstage 10533665Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

16.81 €

3 Arbeitstage 10533665Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

22.72 €

5 Arbeitstage 10805682Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

25.49 €

3 Arbeitstage 10805682Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

25.34 €

5 Arbeitstage 10808682Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

27.31 €

3 Arbeitstage 10808682Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

24.32 €

3 Arbeitstage -8056120Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

25.78 €

3 Arbeitstage -8056120Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

27.63 €

3 Arbeitstage 108086120Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

29.09 €

3 Arbeitstage 108086120Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

27.50 €

3 Arbeitstage -8056160Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

29.88 €

3 Arbeitstage 108056160Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

30.73 €

5 Arbeitstage 108086160Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

32.21 €

3 Arbeitstage -8086160Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

30.27 €

5 Arbeitstage 1012056122Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

32.56 €

5 Arbeitstage 1012056122Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

34.24 €

5 Arbeitstage 1012086122Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

37.19 €

5 Arbeitstage 1012086122Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

42.61 €

3 Arbeitstage 1012091160Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

45.86 €

5 Arbeitstage 1012091160Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

45.51 €

3 Arbeitstage 1012086200Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

47.26 €

3 Arbeitstage -12086200Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

53.40 €

3 Arbeitstage 1015076200Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

55.59 €

5 Arbeitstage -15076200Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

54.90 €

3 Arbeitstage -16091240Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

58.52 €

5 Arbeitstage 1016091240Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

70.34 €

5 Arbeitstage 10160121240Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

76.72 €

3 Arbeitstage 10160121240Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

91.21 €

5 Arbeitstage -23086300Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

98.29 €

5 Arbeitstage 1023086300Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

104.91 €

5 Arbeitstage 10230111300Weißgrau-20 bis 75V-21 bis 1,5

114.55 €

5 Arbeitstage 10230111300Transparenz-20 bis 75V-21 bis 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff. Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Standard CE / UL Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support