Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schaltnetzteil, S8VM

Schaltnetzteil, S8VM
  • Mengenrabatt

Omron's original new under-voltage detection function is installed. A small type that can help reduce the size of equipment and devices. Captive screw terminals, simple DIN rail mounting for easy design

[Features]
· Built-in new undervoltage detection function to support identification of cause of abnormality (S8VM-24AP type).
· Equipped with power fail detection function to notify output voltage abnormality (300/600/1, 500W type).
· There are 29 models and 8 capacities for a wide selection of products.
· Friendly design where the screw does not fall from the terminal block (excluding 300/600/1, 500W output terminal).
· Provides protection against electric shock via the finger protection.
· Easy DIN rail mounting.
· Safety standards: UL508/60950-1, CSAC22. 2No. 14 / no. 6095-1, EN50178, EN60950-1 (for the 300/600/1,500W type, changing the fan means that it is no longer compliant with safety standards.)
· SEMIF47-0200 standard compatible (with 200V input.)
· Harmonic current regulation: EN61000-3-2 conformity (excluding 15 / 30W type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8VM-01512CD
S8VM-01512D
S8VM-15005C
S8VM-15015C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Kapazität
(W)
Ausgangsspannung (nur einzeln) Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

44.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Direkte DIN-Schienenbefestigung1512 V DC1.389.938.6113.5

79.34 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Direkte DIN-Schienenbefestigung1512 V DC1.386.936.5112.1

208.23 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Mit Abdeckung1505 V DC2784.544178.1

208.23 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Mit Abdeckung15015 V DC1084.544178.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einfach / Mehrfach Einfach Eingangsspannung Speziell für Wechselstrom Eingang / Ausgang Klemmenform Schraube
Sicherheitsnormen CE / UL / CUL / TÜV

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support