Netzteil in Blockausführung, S8TS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8TS-02505
S8TS-03012
S8TS-06024
S8TS-06024-E1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kapazität
(W)
Ausgangsspannung (nur einzeln) Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Beinhaltete Funktion Hinweis

299.00 €

1 7 Arbeitstage 255 V DC5Alarmausgang-

284.20 €

1 7 Arbeitstage 3012 V DC2.5Parallel / Alarmausgang-

213.30 €

1 7 Arbeitstage 6024 V DC2.5Parallel / Alarmausgang-

229.40 €

1 7 Arbeitstage 6024 V DC2.5Parallel / AlarmausgangBusleitungssteckverbinder im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Direkte DIN-Schienenbefestigung Einfach / Mehrfach Einfach Eingangsspannung AC/DC
Eingang / Ausgang Klemmenform Schraube Sicherheitsnormen CE / UL / CUL Höhe(mm) 128.1
Breite(mm) 48 Tiefe(mm) 120

Technischer Support