• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kanaflex Ausführung Super N

Kanaflex Ausführung Super N
  • Mengenrabatt

Synthetic plastic makes it extremely lightweight and easy to transport. Good flexibility, difficult to break, flame retardant. Simpler maintenance with one-touch parts.

[Features]
· Extremely lightweight.
· Highly flexible and difficult to break.
Long type: 50 m roll (φ 28 or more: 30 m roll).
· Excellent flame retardancy, despite being a light and pliable one-layer tube.
· Construction is simple using one-touch parts.
· Cable pull-in is smooth.
· Superior durability and corrosion resistance.
Bending (bending processing) not necessary due to the synthetic resin material.
Exposed piping is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFSN-14
KFSN-16
KFSN-28
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser
(mm)
Referenz-Innendurchmesser
(mm)

31.47 €

34 Arbeitstage 21.515.2

46.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.016.3

49.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36.528.9

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support