Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-202J1

MOS-FET-Relais G3VM-202J1
  • Mengenrabatt

[Features]
· A MOSFET thin, flat type small outline package, eight-pin mini relay with a height of 2.1 mm.
· The load voltage 200V series now also includes a two-channel type. SOP8-pin.
· Continuous load current: 200mA.
· The withstand voltage between the input and output is 1500Vrms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-202J1

Teilenummer
G3VM-202J1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.14 €

Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Höhe(mm) 2.1
Breite(mm) 7 Tiefe(mm) 9.4 Form SOP8
Klemmentyp Oberflächenmontage Anzahl der Klemmen(Stück) 8 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 200
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 7.5

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-202J1, die Teilenummer ist G3VM-202J1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-202J1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support