Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-352C/F

MOS-FET-Relais G3VM-352C/F
  • Mengenrabatt

[Features]
· The series now includes types with a load voltage of 350V.
· Dual output types now available.
· An updated version of the G3VM-W series.
· Continuous load current: 120mA.
· The withstand voltage between the input and output is 2500Vrms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-352C
G3VM-352F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Klemmentyp

6.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.457.62Für Leiterplatten

7.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 410Oberflächenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Tiefe(mm) 9.66
Form DIP8 Anzahl der Klemmen(Stück) 8 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 350
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support