Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-601BY/EY

MOS-FET-Relais G3VM-601BY/EY
  • Mengenrabatt

[Features]
· A MOS FET relay. Suitable for analog signal switching.
· Opto-isolated and features a withstand voltage between the input and output of AC5kV.
· Capable of micro-analog signal switching.
· For both AC and DC.
· Load current: 600mA.
· The withstand voltage between the input and output is AC5kV.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-601BY

Teilenummer
G3VM-601BY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Höhe(mm) 4.45
Breite(mm) 7.62 Tiefe(mm) 7.12 Form DIP6
Klemmentyp Für Leiterplatten Anzahl der Klemmen(Stück) 6 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 600
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 15

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-601BY/EY, die Teilenummer ist G3VM-601BY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-601BY.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support