Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-61A1/D1

MOS-FET-Relais G3VM-61A1/D1

[Features]
· A small, general-purpose MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· Opto-isolated and withstands voltage between the input and output of AC2.5kV.
· An updated version of the G3VM-61A/D series.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Leak current of 1 μA or less with an open output circuit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-61A1
G3VM-61D1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Klemmentyp

4.00 €

4 Arbeitstage 4.457.62Für Leiterplatten

4.00 €

4 Arbeitstage 410Oberflächenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Tiefe(mm) 4.58
Form DIP4 Anzahl der Klemmen(Stück) 4 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 60
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support