Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-62C1/F1

MOS-FET-Relais G3VM-62C1/F1

[Features]
· A MOS FET relay. Suitable for analog signal switching.
· Opto-isolated and can withstand voltages between the input and output of AC2.5kV. Supports high switching current.
· The 60V load voltage series now includes a two channel type.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Features a withstand voltage between the input and output of 2500Vrms.
· The series includes surface mounted types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-62C1
G3VM-62F1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Klemmentyp

6.60 €

4 Arbeitstage 4.457.62Für Leiterplatten

7.16 €

5 Arbeitstage 410Oberflächenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Tiefe(mm) 9.66
Form DIP8 Anzahl der Klemmen(Stück) 8 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 60
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support