Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-81G1

MOS-FET-Relais G3VM-81G1

[Features]
· An optically coupled MOSFET and infrared-emitting diode MOSFET relay.
· The 80V load voltage series now included. It is an SOP4 pin packaged type.
· Continuous load current: 350mA.
· The withstand voltage between the input and output is 1500Vrms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-81G1

Teilenummer
G3VM-81G1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.53 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Sicherheitsstandards UL Höhe(mm) 2.1
Breite(mm) 7 Tiefe(mm) 3.9 Form SOP4
Klemmentyp Oberflächenmontage Anzahl der Klemmen(Stück) 4 Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 80
Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 5 (min)

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-81G1, die Teilenummer ist G3VM-81G1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-81G1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support