Leistungsrelais G2R

Leistungsrelais G2R

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: G2R-2 DC24

Marke: OMRON

Preis: 6.25

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G2R-2 DC24

Teilenummer
G2R-2 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 5 Nennspannung Spule (DC)(V) 24
Repräsentativer Standard UL / TUV / CSA Höhe(mm) 25.5 Breite(mm) 29
Tiefe(mm) 13 Klassifizierung Standardausführung Kontaktmechanismus Einfach
Betriebs-Kontrollleuchte NA Schutzart Flussresistente Form Relaisfunktion Standardrelais

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsrelais G2R, die Teilenummer ist G2R-2 DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G2R-2 DC24.

Technischer Support