Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsrelais G6D

Leistungsrelais G6D
  • Mengenrabatt

A G6D power relay.

[Features]
· A small and slim power relay for output from PCs (programmable controller) and temperature controllers, etc.
· Approximately 45% reduction in floor area, supporting high density mounting (width: 6.5 mm × length: 17.5 mm × height: 12.5 mm).
· Capable of 5 A (AC250V, DC30V) switching despite its small size.
· Boasts high durability at 2 A (AC250V, DC30V), capable of 300,000 switching operations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6D-1A-ASI-AP DC24
G6D-1A-ASI DC5
G6D-1A-ASI DC12
G6D-1A-ASI DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)
Hinweis

7.28 €

5 Arbeitstage 24Oberflächenbehandlung: versilbert

4.92 €

5 Arbeitstage 5-

4.92 €

5 Arbeitstage 12-

5.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 5 Repräsentativer Standard UL / TUV / CSA
Höhe(mm) 12.5 Breite(mm) 6.5 Tiefe(mm) 18.5
Klassifizierung Standardausführung Kontaktmechanismus Einfach Betriebs-Kontrollleuchte NA
Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Relaisfunktion Einzelne stabile Form

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support