• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumschiene für Einrast-Klemmenblock

Aluminiumschiene für Einrast-Klemmenblock
  • Mengenrabatt

[Features]
The aluminum rail allows for one-touch mounting of a snap-in terminal block.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

210-154

Teilenummer
210-154
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

12.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Serien 260 Artikelbezeichnung Tragschiene aus Aluminium Werkstoff Aluminium
Maße Breite 18 mm x Höhe 7 mm x Länge 1000 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumschiene für Einrast-Klemmenblock, die Teilenummer ist 210-154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210-154.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support