Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neglock (für den Einsatz mit Stahl der H-Stahlausführungen)【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BP200

Teilenummer
BP200
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Hinweis

57.14 €

20 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage Schraube und Unterlegscheibe sind elektrisch verzinkt (C)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Feuerverzinktes Stahlblech Größe Montageschraube Flachkopf M6 × 13, Schneidschraube, Flachkopf M6 × 15 Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)(mm) 24x210x7,5

Sie befinden sich auf der Seite für Neglock (für den Einsatz mit Stahl der H-Stahlausführungen), die Teilenummer ist BP200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support